17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 使用荷重(N)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 11日以内

チェイン止め金具(B-1134・ステンレス)

通常単価(税別)
6222,428
税込単価
6842,671
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

チェイン止め金具。【特長】・ステンレス製で、耐食性に優れている。・材質 : ステンレス。・表面仕上 :...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製の金具

B-1134の外観

B-1134の外観

材質 : ステンレス
耐食性に優れている

商品番号
Product No.
(L1)(L2)(W)φD参考使用荷重 N
Working load
B-1134-3355.5103300
B-1134-4426.5114600
B-1134-5528.51351000
B-1134-6619.51561200
B-1134-7688.51772000
B-1134-877101782500
B-1134-982111993000
B-1134-10901222103500

型番リスト

表示件数

使用荷重

(N)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
300
35
11489
5個
600
42
11490
5個
1000
52
11491
5個
1200
61
11492
5個
2000
68
11493
5個
2500
77
11494
5個
3000
82
11495
5個
3500
90
11496
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
622
( 684 )
在庫品1日目当日出荷可能
623
( 685 )
在庫品1日目当日出荷可能
764
( 840 )
在庫品1日目当日出荷可能
886
( 975 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,419
( 1,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,594
( 1,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,964
( 2,160 )
11日目
2,428
( 2,671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チェイン止め金具。
【特長】
・ステンレス製で、耐食性に優れている。
・材質 : ステンレス。
・表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理。
【用途】
・公園・駐車場。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェイン止め金具(B-1134・ステンレス)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製品搬送(移動)用フックとして使用
4
満足度:4.0
自社製品搬送(移動)時の牽引用取り合いとして使用しました。製品本体側にスプリングフック型番:B-1058-6を実装し、こ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェイン止め金具(B-1134・ステンレス)
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
ステンレス端末金具 C-1994-B
シャックル(B-1110・ステンレス製)
シャックル(B-1111・ステンレス製)
パッドアイ(B-1269・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格622-205 -1,017 -1,050 -1,073 -1,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類リングキャッチカラビナ・スナップフック-シャックルシャックルビラカン
材質ステンレス-ステンレス鋼材ステンレス鋼材ステンレス鋼鋳物

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング