メカニカル部品技術窓口

クリーンパワーグリーン C-986

通常単価(税別)
2,573
税込単価
2,830
通常出荷日:5日目

半導体製造設備に最適です。【特長】・クリーンルーム対応潤滑剤用。・クリーンパワーグリーンはクリーンルー...

詳細を確認
  • 内容量 (ml)
    20
  • 用途
    クリーンルーム内設備のメンテナンスなど
  • 備考
    長微粒子PTFE/エステル油
  • 比重 JIS K2249
    0.90
  • 引火点 JIS K2265
    200℃以上(COC)
  • 使用温度
    -50℃~250℃
  • 商品コード
    23883

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

C-986
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-986の仕様・寸法情報

内容量(ml)
20
用途
クリーンルーム内設備のメンテナンスなど
備考
長微粒子PTFE/エステル油
比重 JIS K2249
0.90
引火点 JIS K2265
200℃以上(COC)
使用温度
-50℃~250℃
商品コード
23883
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-986
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,573
( 2,830 )
5日目

詳細情報

基本情報

半導体製造設備に最適です。
【特長】
・クリーンルーム対応潤滑剤用。
・クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。
・ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。
・添加剤として超微粒子PTFE(ふっ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。
・低発塵性。
・分子量の高い生成物の発生がない。
・蒸発量が低い。
・高潤滑性能。
・長寿命(効果が長い間維持します)。
・高温での安定性に非常に優れている。
・使用時の臭いの発生がない。
・ゴム、プラスチックへの影響が少ない。
・タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる。
【用途】
・クリーンルーム内設備のメンテナンス。
・クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンパワーグリーン C-986の型番C-986のページです。 型番C-986に関する仕様情報を記載しております。
クリーンパワーグリーン C-986のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンパワーグリーン C-986
ドライパワーグリーン C-988
タキゲンパワーグリーン C-985
C ケーブルスライダーシリーズ
420ml シリコーンオイルスプレー
コンプレッサーオイル(レシプロ用)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造マーベルエスコ大澤ワックス
通常価格2,5731,8281,861 -1,761 -1,9201,188 -
通常出荷日5日目9日目8日目1日目〜1日目3日目
内容量(ml)2050----
用途クリーンルーム内設備のメンテナンスなど錠前潤滑・防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄など---
備考長微粒子PTFE/エステル油-超微粒子PTFE/エステル油---
比重 JIS K22490.901.520.88---
引火点 JIS K2265200℃以上(COC)なし(原液)84℃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト