17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

窓枠 C-464

通常単価(税別)
2,2062,417
税込単価
2,4272,659
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・サーバーラック、エンクロージャー【材質】・亜鉛合金(ZDC)

  • 種類
    関連部品
  • 材質
    亜鉛
  • ガラス仕様
    強化ガラス
  • 横幅 (mm)
    135
  • 厚さ (mm)
    12.1
  • 適用板厚 (mm)
    0.8~2.3
  • 材質詳細
    亜鉛合金
  • 表面仕上
    焼付塗装
  • カラー
    ブラック

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
185
23534
5個
135
23535
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,206
( 2,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,417
( 2,659 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】・サーバーラック、エンクロージャー【材質】・亜鉛合金(ZDC)

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓枠 C-464のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
板金の角抜き縁の飾り
4
満足度:4.0
板金を角抜きするとその縁に触り痛い思いや見苦しさを解決するのに市販品で済み早く安くできた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓枠 C-464
非常押ボタン窓枠 C-164-D
プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4
プラスチックカードホルダー C-26-A
カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)
ステンレスクリップ FC-1758
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,206-5801,155115253114
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品棚受
材質亜鉛樹脂樹脂樹脂樹脂スチール
ガラス仕様強化ガラス-----
横幅(mm)1358028412012022
厚さ(mm)12.111.519.34.1328
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング