17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リングステップ K-856

通常単価(税別)
4,85022,051
税込単価
5,33524,256
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・はしご等の取付けスペースがない所に最適です。【用途】・消防車・特殊車・鉄道車両。

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • 材質
    真鍮
  • 材質詳細
    黄銅鋳物
  • 表面仕上
    クロムめっき
  • 用途
    特装車ステップ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

K-856-0

K-856-1

リングステップ K-856 K-856-0外形図
リングステップ K-856 K-856-1外形図

K-856-2

K-856-3

リングステップ K-856 K-856-2外形図
リングステップ K-856 K-856-3外形図

製品仕様

型番RoHS10材質表面仕上弾性限度N製品質量(g)
K-856-0黄銅鋳物(YBsC)クロムめっき(MBCr)1,5001,700
K-856-1-670
K-856-2-520
K-856-3-420

●:RoHS10指令対応品

使用例

リングステップ K-856 使用例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 横幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

横幅

(mm)

厚さ

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
195
200
27
31657
10
1個
145
118
27
31559
-
1個
126
120
22
31038
-
1個
126
85
22
31560
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,051
( 24,256 )
9日目
6,950
( 7,645 )
5日目
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,850
( 5,335 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
【用途】
・消防車・特殊車・鉄道車両。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングステップ K-856のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングステップ K-856
リングステップ(K-1856・ステンレス製)
ステンレスあおりステップ K-1855
端末金具 C-993-C
カードホルダー C-26-ヨコ-イ
カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,850-4,577 -9,700379 -305 -253
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質真鍮ステンレスステンレス樹脂亜鉛樹脂
材質詳細黄銅鋳物ステンレス鋼鋳物冷間圧延ステンレス鋼板ネオプレン亜鉛合金アクリル樹脂他
表面仕上クロムめっき電解研磨バレル研磨なしクロムめっきなし
用途特装車ステップ特装車ステップ特装車ステップベルトのコーナー保護表示板表示板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング