メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス端末金具 C-1994-N

通常単価(税別)
630
税込単価
693
通常出荷日:5日目

全長(mm)・41.2・横幅(mm)・45・材質・ステンレス鋼板・表面仕上・バレル研磨

型番:

C-1994-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-1994-Nの仕様・寸法情報

全長(mm)
41.2
材質
ステンレス鋼板
表面仕上
バレル研磨
横幅(mm)
45
商品コード
22310
RoHS?
10

商品情報

外形図

ステンレス端末金具 C-1994-N 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 破壊荷重:20.45kN
  • 製品質量:25g

型番リスト

表示件数
型番
C-1994-N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
5日目

詳細情報

基本情報

全長(mm)・41.2・横幅(mm)・45
・材質・ステンレス鋼板・表面仕上・バレル研磨

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス端末金具 C-1994-Nの型番C-1994-Nのページです。 型番C-1994-Nに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス端末金具 C-1994-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス端末金具 C-1994-N
ステンレス端末金具 C-1994-K
ステンレス端末金具 C-1994-H
ステンレス端末金具 C-1994-A
カムバックル(C-996・ステンレス製)
ステンレス端末金具 C-1994-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6302,941893 -780 -1,843 -1,017 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
全長(mm)41.2-35-65-
材質ステンレス鋼板-ステンレス鋼棒-亜鉛合金-
表面仕上バレル研磨-バレル研磨-クロムめっき-
横幅(mm)45-76---
商品コード22310-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング