17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス端末金具 C-1994-F

通常単価(税別)
9451,472
税込単価
1,0401,619
通常出荷日:5日目

全長(mm)・65・材質・ステンレス鋼棒・表面仕上・バレル研磨

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 横幅(mm)

  • 適用板厚(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

横幅

(mm)

適用板厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
61
ベルト幅:45用
22708
5個
41
ベルト幅:25用
22709
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472
( 1,619 )
5日目
945
( 1,040 )
5日目

詳細情報

基本情報

全長(mm)・65
・材質・ステンレス鋼棒・表面仕上・バレル研磨

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス端末金具 C-1994-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス端末金具 C-1994-F
プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4
プラスチックカードホルダー C-26-A
ステンレスクリップ FC-1758
カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)
プラスチック大型カードホルダー C-26-タテ-ニ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格945-1,1551151142531,650 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品棚受関連部品関連部品
材質ステンレス樹脂樹脂スチール樹脂樹脂
全長(mm)65308322355280
材質詳細ステンレス鋼棒AS樹脂AS樹脂他冷間圧延ステンレス鋼板アクリル樹脂他塩化ビニル他
表面仕上バレル研磨なしなし研磨なしなし

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング