17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス端末金具 C-1994-B

通常単価(税別)
1,0171,733
税込単価
1,1191,906
通常出荷日:5日目

【特長】・材質:ステンレス鋼棒です。【表面仕上】・バレル研磨です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス端末金具 C-1994-B 外形図

製品仕様

  • 表面仕上:光沢バレル研磨

規格表

型番ベルト幅(mm)L1L2Wφd1φd2破壊荷重kN製品質量(g)
C-1994-B-1451004046201019.38220
C-1994-B-3257135261479.7570

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,733
( 1,906 )
5日目
1,017
( 1,119 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・材質:ステンレス鋼棒です。【表面仕上】・バレル研磨です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス端末金具 C-1994-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス端末金具 C-1994-B
ステンレス端末金具 C-1994-A
ステンレス端末金具 C-1994-K
ステンレス端末金具 C-1994-G
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
シャックル(B-1110・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,017-780 -2,9412,250 -205 -1,050 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング