17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 横幅(mm)

    ~mm
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • 破壊荷重(KN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスオーバーセンターバックル C-1997

通常単価(税別)
1,5433,032
税込単価
1,6973,335
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・本体がベルトを締付け荷物を固定します。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスオーバーセンターバックル C-1997 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 破壊荷重:
    C-1997-1/14.71kN
    C-1997-3/6.47kN

規格表

型番ベルト幅(mm)W1W2HL
C-1997-145584623142
C-1997-325372620105

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

厚さ

(mm)

横幅

(mm)

ベルト幅

(mm)

破壊荷重

(KN)

商品コード

最小発注数量
142
23
58
45
14.71
22719
1個
105
20
37
25
6.47
22720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,032
( 3,335 )
5日目
1,543
( 1,697 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・本体がベルトを締付け荷物を固定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスオーバーセンターバックル C-1997のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスオーバーセンターバックル C-1997
ステンレスラチェットバックル C-1998
ステンレス端末金具 C-1994-A
ステンレス端末金具 C-1994-B
ステンレス端末金具 C-1994-H
カムバックル(C-996・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,543-10,500 -780 -1,017 -893 -1,843 -
通常出荷日5日目4日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目
材質冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板--ステンレス鋼棒亜鉛合金
表面仕上バレル研磨バレル研磨--バレル研磨クロムめっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング