17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 横幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カムバックル(C-996・ステンレス製)

通常単価(税別)
1,8432,574
税込単価
2,0272,831
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ベルトを引張るだけで荷物を固定することができます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カムバックル(C-996・ステンレス製) 外形図

製品仕様

型番RoHS10材質表面仕上破壊荷重
kN
ベルト幅
(mm)
W製品質量
(g)
レバー本体ハンドル本体
C-996-1ベリック
(亜鉛合金)
ステンレス鋼板
(SUS304)
クロムめっきバレル研磨5.884548220
C-996-34.412528150

●:RoHS10指令対応品

使用例

操作方法

カムバックル(C-996・ステンレス製) 操作方法図

スタンダードタイプには調整側ベルトに150mmの抜け止め用折り返し縫製が施されています。
また、固定側ベルト長さは、折り返し縫製が施されているため、最低120mm必要です。ベルト長さ決定の際はご注意ください。

型番リスト

表示件数

横幅

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
48
22717
10
1個
25
22718
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,574
( 2,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,843
( 2,027 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ベルトを引張るだけで荷物を固定することができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムバックル(C-996・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムバックル(C-996・ステンレス製)
ステンレス端末金具 C-1994-H
ステンレス端末金具 C-1994-K
ステンレス端末金具 C-1994-A
ステンレス端末金具 C-1994-N
ステンレス端末金具 C-1994-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,843-893 -2,941780 -6301,017 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
全長(mm)6535--41.2-
厚さ(mm)29.512----
材質亜鉛合金ステンレス鋼棒--ステンレス鋼板-
表面仕上クロムめっきバレル研磨--バレル研磨-
用途ベルト固定金具-----
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング