17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

カードホルダー C-26-タテ-□

通常単価(税別)
221431
税込単価
243474
通常出荷日:5日目

【用途】配分電盤(図面入れ)。JIS規格のA5~A7班の図面・説明書を挿入できます。

  • 種類
    関連部品
  • 材質
    スチール
  • 厚さ (mm)
    12
  • 材質詳細
    冷間圧延鋼板
  • 表面仕上
    亜鉛めっきクロメート処理
  • 用途
    図面入れ

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

カードホルダー C-26-タテ-ロ 外形図

製品仕様

材 質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

カードホルダー C-26-タテ-ロ 規格表

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 横幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

横幅

(mm)

商品コード

最小発注数量
225
174
20100
5個
160
128
20101
5個
114
92
20102
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
431
( 474 )
5日目
315
( 347 )
5日目
221
( 243 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】配分電盤(図面入れ)。JIS規格のA5~A7班の図面・説明書を挿入できます。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カードホルダー C-26-タテ-□のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備品付帯の潤滑油タンクに対し使用
5
満足度:5.0
設備品付帯の潤滑油タンクに対し収納品種を明確に視認するための銘板設置用途で使用しています。わざわざ少数を製作し難い部品で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カードホルダー C-26-タテ-□
プラスチック大型カードホルダー C-26-タテ-ニ
カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)
プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4
プラスチックカードホルダー C-26-A
窓枠 C-464
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格221-1,650 -2531,1551152,206 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質スチール樹脂樹脂樹脂樹脂亜鉛
厚さ(mm)1225319.34.112.1
材質詳細冷間圧延鋼板塩化ビニル他アクリル樹脂他AS樹脂AS樹脂他亜鉛合金
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理なしなしなしなし焼付塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング