17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プラスチックカードホルダー C-26-A

  • 種類
    関連部品
  • 材質
    樹脂
  • 全長 (mm)
    32
  • 横幅 (mm)
    120
  • 厚さ (mm)
    4.1
  • 材質詳細
    AS樹脂他
  • 表面仕上
    なし
  • カラー
    透明
  • 用途
    表示板
  • 商品コード
    22249

型番:

C-26-A-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

外形図

プラスチックカードホルダー C-26-A 外形図

製品仕様

  • 製品質量:14g
  • 材質
    カバー:AS樹脂
    枠:ABS樹脂
  • 用途:配分電盤・ロッカー

商品特長詳細

  • 2枚のカードが入れられます。
  • 透明カバーでカードを保護します。
  • 市販の樹脂リベットを使うと取付けが簡単です。

C-26-A-1の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
樹脂
全長(mm)
32
横幅(mm)
120
厚さ(mm)
4.1
材質詳細
AS樹脂他
表面仕上
なし
カラー
透明
用途
表示板
商品コード
22249

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-26-A-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・2枚のカードが入れられます。・透明カバーでカードを保護します。・市販の樹脂リベットを使うと取付けが簡単です。【用途】・配分電盤、ロッカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックカードホルダー C-26-Aの型番C-26-A-1のページです。 型番C-26-A-1に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックカードホルダー C-26-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックカードホルダー C-26-A
プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4
カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)
非常押ボタン窓枠 C-164-D
ステンレスクリップ FC-1758
ステンレスクリップ FC-1757
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1151,155253580114125
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品棚受棚受
材質樹脂樹脂樹脂樹脂スチールスチール
全長(mm)3230855802323
横幅(mm)120284120802222
厚さ(mm)4.119.3311.52828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング