17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 右用・左用

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

薄型スナッチロック C-846-3

通常単価(税別)
1,6021,804
税込単価
1,7621,984
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・振動・衝撃に強い設計です。・中型扉のワンタッチロックに最適です。・薄型で取付けが簡単です。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

薄型スナッチロック C-846-3 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)
C-846-3-L冷間圧延鋼板(SPCC)本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
カム部/焼入処理
270
C-846-3-R冷間圧延鋼板(SPCC)本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
カム部/焼入処理
270

使用例

薄型スナッチロック C-846-3 使用例

型番リスト

表示件数

右用・左用

商品コード

最小発注数量
左用
22190
1個
右用
22191
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,804
( 1,984 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,602
( 1,762 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動・衝撃に強い設計です。
・中型扉のワンタッチロックに最適です。
・薄型で取付けが簡単です。
・右用・左用。
【用途】
・特装車・建設機械・バス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型スナッチロック C-846-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型スナッチロック C-846-3
小型スナッチロック(C-1451・ステンレス製)
小型スナッチロック(C-1849・ステンレス製)
小型スナッチロック(C-849・鉄製)
小型スナッチロック(C-451・鉄製)
アジャストクリーンキャッチ C-933-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,602-1,811 -1,5408541,108 -820
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類スナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロックマグネットキャッチ
長さ【範囲選択】(mm)50.1~80~4040.1~5040.1~50~4040.1~50
長さ L(mm)743644443643
幅【範囲選択】(mm)40.1~20.1~4040.1~40.1~20.1~4010.1~15
幅 W(mm)70.43954543912
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング