メカニカル部品技術窓口

確定しました

締め付けハンドル A-167-H

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ポリプロピレン(PP)製キャップ付。・ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

A-167-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-167-Hの仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
黄銅(真鍮)
特殊付加機能
なし(通常)
用途
A-15、A-167
種類(詳細)
ハンドルキー
材質(詳細)
黄銅板(C2600P)
仕上
クロムめっき(MBCr)
全長(mm)
54
全幅(mm)
9.5
全高(mm)
46
商品コード
64
-
-

商品情報

外形図

締め付けハンドル A-167-H 外形図

製品仕様

  • 材質:黄銅板(C2600P)
  • 表面仕上:クロムめっき(MBCr)
  • 製品質量:25g

商品特長詳細

  • ハンドルの小型化で携帯に便利です。

型番リスト

表示件数
型番
A-167-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン(PP)製キャップ付。
・ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
・左右兼用型。
【用途】
・小型振動機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

締め付けハンドル A-167-Hの型番A-167-Hのページです。 型番A-167-Hに関する仕様情報を記載しております。
締め付けハンドル A-167-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
締め付けハンドル A-167-H
ロックハンドル A-14-H
首長防水ハンドル A-140-H
抜差しハンドル A-121-H
ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H
キーハンドル 0060-H
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,2004382,690 -61215,540 -720
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルL型ハンドルロックハンドルL型ハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き
材質黄銅(真鍮)亜鉛亜鉛ステンレスステンレス亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)防水なし(通常)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト