メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

錠前・サムターン用化粧リング C-375-R

通常単価(税別)
780
税込単価
858
通常出荷日:5日目

本体全長(mm)・38・本体幅(mm)・38・材質・ステンレス鋼板・表面仕上・ヘアーライン仕上

型番:

C-375-R-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-375-R-1の仕様・寸法情報

種類
関連部品
用途
リング
本体全長(L(mm))
38
本体幅(W(mm))
38
厚さ(H(mm))
15
本体材質
ステンレス鋼板
表面仕上
ヘアーライン仕上
-
-

商品情報

外形図

錠前・サムターン用化粧リング C-375-R 外形図01

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 備考
    錠前固定用突起は錠前の固定用溝に合せてください。それ以外の溝に入れると破損の原因となります。

規格表

型番H適用錠製品質量(g)
C-375-R-115C-374-1(扉厚40~49mm)7

型番リスト

表示件数
型番
C-375-R-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
5日目

詳細情報

基本情報

本体全長(mm)・38・本体幅(mm)・38
・材質・ステンレス鋼板・表面仕上・ヘアーライン仕上

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

錠前・サムターン用化粧リング C-375-Rの型番C-375-R-1のページです。 型番C-375-R-1に関する仕様情報を記載しております。
錠前・サムターン用化粧リング C-375-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
錠前・サムターン用化粧リング C-375-R
パーソナルコインロック用リング C-288-Y
C-375錠前用スポンジ C-375-P
スライドロック C-399
シリンダー付ラッチ錠 C-134-1
シリンダー付ラッチ錠 C-133-1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7803873413,1003,1183,083 -
通常出荷日5日目5日目5日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠
用途リングリング----
本体全長(L(mm))383045754163
本体幅(W(mm))383045324150
厚さ(H(mm))15629712837

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング