メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型スナッチロック(C-849・鉄製)

型番:

C-849
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-849の仕様・寸法情報

種類
スナッチロック
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L(mm)
44
幅【範囲選択】(mm)
40.1~
幅 W(mm)
54
本体材質
スチール
本体材質(詳細)
冷間圧延鋼板
本体表面処理
亜鉛めっきクロメート処理
なし
本体厚さ(mm)
15
商品コード
22807
-
-

商品情報

外形図

解放時

ロック時

小型スナッチロック(C-849・鉄製) 解放時外形図
小型スナッチロック(C-849・鉄製) ロック時外形図

製品仕様

型番材質表面仕上使用荷重製品質量(g)
C-849冷間圧延鋼板(SPCC)本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
カム部/浸炭焼入処理
980N70

使用例

小型スナッチロック(C-849・鉄製) 使用例

技術情報・設計アイデア

取付け方法

小型スナッチロック(C-849・鉄製) 取付け方法図

型番リスト

表示件数
型番
C-849
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・(C-1849)小型ながら強力に扉をホールドします。
・各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
・取付けが簡単です。
・左右兼用型。
【用途】
・車両用小扉・小型バスリッド。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型スナッチロック(C-849・鉄製)の型番C-849のページです。 型番C-849に関する仕様情報を記載しております。
小型スナッチロック(C-849・鉄製)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
装置治具
5
満足度:5.0
物凄く頑丈でしっかり留まる、とても考えられた製品だと思います。信頼できるお値打ち品。
1人が参考にしています。
仮設部材の保持
5
満足度:5.0
φ10の丸鋼をがっちりホールドしてくれます。寸法上けっこうがたつくかと思いましたがそんなことはなく安心感もあり良かったで...もっと読む
1人が参考にしています。
台車に
5
満足度:5.0
以前使われていた製品の品番を検索し同じものを購入しました。問題なく使用できています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型スナッチロック(C-849・鉄製)
小型スナッチロック(C-451・鉄製)
小型スナッチロック(C-1849・ステンレス製)
小型スナッチロック(C-1451・ステンレス製)
薄型スナッチロック C-846-3
引戸用ドアキャッチ(C-453・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8541,108 -1,5401,811 -1,602 -3,293
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
種類スナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロック
長さ【範囲選択】(mm)40.1~50~4040.1~50~4050.1~8050.1~80
長さ L(mm)443644367460
幅【範囲選択】(mm)40.1~20.1~4040.1~20.1~4040.1~40.1~
幅 W(mm)5439543970.4104
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング