17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

止め金付キースイッチ S-28

通常単価(税別)
4,6504,750
税込単価
5,1155,225
通常出荷日:5日目

【特長】・キースイッチに止め金を付属したロック機構付キースイッチです。・止め金の動作とスイッチの動作を...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

止め金付キースイッチ S-28 外形図

製品仕様

  • 製品質量:65g
  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3602)、亜鉛合金(ZDC)  キー/冷間圧延鋼版(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)  キー/ニッケルめっき(MFNi)
  • 鍵番号:M0020
  • 同一鍵番号・鍵違いがあります。
  • 付属品:キー2本

スイッチ部

  • 定格:AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・3A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・100mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:20mΩ以下(初期値)
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)、非連続端子/AC1,000V、各端子と非充電金属部間/AC1,500V
  • 耐久性:機械的3万回以上、電気的1.5万回以上
  • 接点素材:銀めっき
  • 使用周囲温度:-20~+70℃(氷結しないこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露しないこと)
  • 耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G以上

接点構成表

止め金付キースイッチ S-28 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

注意・禁止事項

施解錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。

型番リスト

表示件数

種類

本体材質

鍵の抜差しできる位置

マイクロスイッチの数

(個)

鍵の種類

商品コード

最小発注数量
止め金付
黄銅・亜鉛
B位置
2
同番(鍵番号:M0020)
40235
1個
止め金付
黄銅・亜鉛
B位置・C位置
1
同番(鍵番号:M0020)
40190
1個
止め金付
黄銅・亜鉛
B位置・C位置
2
同番(鍵番号:M0020)
40237
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700
( 5,170 )
5日目
4,650
( 5,115 )
5日目
4,750
( 5,225 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キースイッチに止め金を付属したロック機構付キースイッチです。
・止め金の動作とスイッチの動作を同時に行います。
・錠前部分C-88-5タイプ使用。
・鍵違い最大数6000通り。
・反転スイッチ機構。
【用途】
・コンピュータ・電源装置。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止め金付キースイッチ S-28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止め金付キースイッチ S-28
キースイッチ S-430
キースイッチ S-510
キースイッチ(S-187・黄銅製)
キースイッチ(S-289・黄銅製)
コントロール キースイッチ ミニ S-32
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,650-5,4601,4333,400 -2,237 -3,826 -
通常出荷日5日目5日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
用途コンピュータ・電源装置-レジスター・コンピュータ・電源装置各種コンピュータ・電源装置コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話
本体材質詳細快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC)PBT/POM快削黄銅棒(C3604BD)快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC)快削黄銅棒(C3604BD)
本体表面仕上クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)クロムめっき(MBCr/MZCr)生地クロムめっき(MZCr)クロムめっき(MZCr)クロムめっき(MBCr)
キー材質冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM)黄銅板(C3713P)冷間圧延鋼板(SPCC)黄銅板(C3713P)黄銅板(C3713P)冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM)
キー表面仕上ニッケルめっき(MFNi)ニッケルめっき(MBNi)ニッケルめっき(MFNi)ニッケルめっき(MBNi)ニッケルめっき(MBNi)ニッケルめっき(MFNi)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト