17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 取付穴(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

止め金 AC-25-S

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

止め金 AC-25-S 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上L□W板厚(mm)製品質量(g)
AC-25-S-1冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)100103.280
AC-25-S-2880
AC-25-S-11801068
AC-25-S-12868

技術情報・設計アイデア

作動図

止め金 AC-25-S 作動図

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

取付穴

(mm)

商品コード

最小発注数量
130
10
21547
1個
130
8
21548
1個
110
10
1678
1個
110
8
1679
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
5日目
232
( 255 )
5日目
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止め金 AC-25-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止め金 AC-25-S
止め金 AC-25-F
ステンレス止め金 AC-1025-S
止め金(AC-25-H・鉄製)
ステンレス止め金 AC-1025-L
開閉支持装置 AC-25-CL
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格147-82341 -245 -252 -463 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状ハンドルキャッチハンドルキャッチハンドルキャッチハンドルキャッチ-L型ハンドル
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質(詳細)冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板
仕上亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理
全幅(mm)28382890-35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング