メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

止め金 AC-25-F

型番:

AC-25-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-25-Fの仕様・寸法情報

ハンドル形状
ハンドルキャッチ
種類
関連部品
材質(詳細)
冷間圧延鋼板
仕上
亜鉛めっきクロメート処理
全長(mm)
48
全幅(mm)
38
本体厚さ(mm)
1.6
取付穴(mm)
8
商品コード
20057
-
-

商品情報

外形図

止め金 AC-25-F 外形図

板厚t=1.6

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)
AC-25-F冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)14

型番リスト

表示件数
型番
AC-25-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

止め金AC-25-F RoHS10指令対応品【材質】冷間圧延鋼板(SPCC)【表面仕上】亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)【性遺品質量(g)】14g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止め金 AC-25-Fの型番AC-25-Fのページです。 型番AC-25-Fに関する仕様情報を記載しております。
止め金 AC-25-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止め金 AC-25-F
ステンレス止め金 AC-1025-L
開閉支持装置 AC-25-CL
密閉用セフティハンドル FA-601-F
ステンレスフリージョイント AC-1025-T
防水ロッドコントローラー AC-100-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格82252 -463 -16,2743,2006,658
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目
ハンドル形状ハンドルキャッチ-L型ハンドル密閉ハンドルL型ハンドルL型ハンドル
種類関連部品関連部品関連部品本体関連部品本体
材質(詳細)冷間圧延鋼板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板亜鉛合金ステンレス鋼鋳物亜鉛合金(ZDC)
仕上亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理クロムめっき生地クロムめっき(MZCr)
全長(mm)48-9229454.6152

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング