17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

止め金(AC-25・鉄製)

通常単価(税別)
42660
税込単価
46726
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

汎用的な定番の止め金。【特長】・ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用。・用途に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用的な定番の止め金

AC-25-3

AC-25-3

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 質量 123g
AC-25-5~8

AC-25-5~8

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • R1 10mm、R2 5mm
  • AC-25-5 L 100mm、t 3mm、質量 34g
  • AC-25-6 L 75mm、t 2.3mm、質量 21g
  • AC-25-7 L 50mm、t 2mm、質量 12g
  • AC-25-8 L 35mm、t 1.6mm、質量 7g
AC-25-53

AC-25-53

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 板厚t 2.3mm
  • 質量 23.5g
AC-25-A

AC-25-A

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 質量 39g
AC-25-B

AC-25-B

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 板厚t 2.3mm
  • 質量 34g
AC-25-53

AC-25-C

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 板厚t 3.2mm
  • 質量 50g
AC-25-D

AC-25-D

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 質量 28g
AC-25-M

AC-25-M

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 板厚t 2mm
  • AC-25-M-1

L1 78mm、L2 56mm、L3 16mm、W1 31mm、W2 17mm、R 10mm、質量 27g

  • AC-25-M-2

L1 65mm、L2 44mm、L3 15mm、W1 25mm、W2 13mm、R 6mm、質量 15g

AC-25-N

AC-25-N

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • AC-25-N-1

L1 150mm、L2 125mm、W1 32mm、W2 4mm、□W 8mm、板厚t 4.5mm、質量 150g

  • AC-25-N-2

L1 140mm、L2 115mm、W1 32mm、W2 4mm、□W 10mm、板厚t 4.5mm、P1 30mm、P2 8mm、φd 6mm、質量 135g

  • AC-25-N-3

L1 97mm、L2 78mm、W1 26mm、W2 3mm、□W 8mm、板厚t 3.2mm、質量 52g

型番リスト

表示件数

材質(詳細)

仕上

全長

(mm)

全幅

(mm)

本体厚さ

(mm)

取付穴

(mm)

商品コード

最小発注数量
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
120
100
3.2
10
20047
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
110
20
3
8
20049
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
85
20
2.3
8
20050
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
60
20
2
8
20051
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
45
20
1.6
8
20052
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
64.5
23
2.3
8
04247
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
72
40
2.3
8
20053
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
63.5
50
2.3
8
20054
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
68
76
3.2
8
20055
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
61
40
2.3
8
20056
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
78
31
2
8
20070
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
65
25
2
8
20071
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
150
32
4.5
8
20072
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
140
32
4.5
10
20073
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
97
26
3.2
8
20074
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
100
25
2.3
10.5
20075
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
100
25
2.3
8.5
20076
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
100
25
2.3
6.5
20077
1個
ステンレス鋼板
バレル研磨
22.5
22.5
3
10
20078
1個
ステンレス鋼板
バレル研磨
18
18
1
8
20079
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
22.5
22.5
3.2
10
20080
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
22
22
2
10
20081
1個
冷間圧延鋼板
亜鉛めっきクロメート処理
18
18
1
8
20082
1個
ステンレス鋼板
バレル研磨
22.5
22.5
0.5
10
03202
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
533
( 586 )
5日目
551
( 606 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
5日目
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
5日目
111
( 122 )
5日目
72
( 79 )
5日目
58
( 64 )
5日目
48
( 53 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
在庫品1日目当日出荷可能
54
( 59 )
5日目

詳細情報

基本情報

汎用的な定番の止め金。
【特長】
・ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用。
・用途によってさまざまな形状を選択可能。
・冷間圧延鋼板(SPCC)製。
【用途】
・配電盤・分電盤・制御盤・振動機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止め金(AC-25・鉄製)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
扉に使っています
3
満足度:3.0
当社で設計を含めて製作している装置カバー、制御盤などの扉に使っています。この商品と笹型ハンドルとの組み合わせで使っていま...もっと読む
1人が参考にしています。
ベルトコンベアカバーの点検扉部
5
満足度:5.0
品質のばらつきがなく使用しやすい。 誰でも簡単に開閉できるのがよい。 耐久性もありよく使っています。
1人が参考にしています。
自社製品の一部に使用
5
満足度:5.0
自社製品の一部に使用しています。農業用機械で、収穫時等に出るゴミを集積する箱の扉部分に使います。各種扉の形状が異なるため...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止め金(AC-25・鉄製)
止め金(AC-25-H・鉄製)
止め金(AC-25-E・AC-25-L・鉄製)
止め金 AC-25-S
止め金 AC-25-F
平面ハンドルカジリ防止用止め金 AC-25-AB
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格42-245 -58 -147 -82184 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状ハンドルキャッチハンドルキャッチ-ハンドルキャッチハンドルキャッチスイングハンドル
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング