17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

庫内安全押棒 FC-802

通常単価(税別)
3,4484,340
税込単価
3,7934,774
通常出荷日:5日目

【特長】・庫内安全押棒の取付けにより庫内側より開扉できます。【用途】・ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

庫内安全押棒 FC-802 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上L製品質量(g)
FC-802-2-1押棒/ステンレス鋼棒(SUS304)
ヘッド/黄銅鋳物(YBsC)
フランジ/黄銅鋳物(YBsC)
ヘッド・フランジ/クロムめっき(MBCr)290270
FC-802-2-2押棒/ステンレス鋼棒(SUS304)
ヘッド/黄銅鋳物(YBsC)
フランジ/黄銅鋳物(YBsC)
ヘッド・フランジ/クロムめっき(MBCr)260260
FC-802-2-3押棒/ステンレス鋼棒(SUS304)
ヘッド/黄銅鋳物(YBsC)
フランジ/黄銅鋳物(YBsC)
ヘッド・フランジ/クロムめっき(MBCr)240250
FC-802-2-4押棒/ステンレス鋼棒(SUS304)
ヘッド/黄銅鋳物(YBsC)
フランジ/黄銅鋳物(YBsC)
ヘッド・フランジ/クロムめっき(MBCr)210230
FC-802-2-5押棒/ステンレス鋼棒(SUS304)
ヘッド/黄銅鋳物(YBsC)
フランジ/黄銅鋳物(YBsC)
ヘッド・フランジ/クロムめっき(MBCr)190220
FC-802-2-6押棒/ステンレス鋼棒(SUS304)
ヘッド/黄銅鋳物(YBsC)
フランジ/黄銅鋳物(YBsC)
ヘッド・フランジ/クロムめっき(MBCr)160210

使用例

庫内安全押棒 FC-802 使用例

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
290
62089
1個
260
62090
1個
240
62091
1個
210
62092
1個
190
62093
1個
160
62094
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,340
( 4,774 )
5日目
3,614
( 3,975 )
5日目
3,786
( 4,165 )
5日目
3,448
( 3,793 )
5日目
3,539
( 3,893 )
5日目
3,496
( 3,846 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内安全押棒の取付けにより庫内側より開扉できます。
【用途】
・ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用。
・FA-802専用(FC-802-2-1はFA-806、FC-802-2-2はFA-806-2でも使用可能)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

庫内安全押棒 FC-802のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
庫内安全押棒 FC-802
抗菌庫内安全押棒 FC-702
抗菌庫内安全押棒 FC-701
FA-602S-7用庫内安全脱出ノブ FC-708N
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB
ステンレスジョイント金具 C-1040-J
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,448-1,5651,3981,034 -311 -277 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜5日目
種類押棒押棒押棒押棒その他その他
材質ステンレス樹脂樹脂ステンレスステンレス
本体幅(mm)489076803013
本体厚さ(mm)4890768026
材質(詳細)ステンレス鋼棒グラスファイバーグラスファイバーステンレス鋼冷間圧延鋼板ステンレス鋼棒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング