メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

庫内安全押棒 FC-700

型番:

FC-700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FC-700の仕様・寸法情報

種類
押棒
材質
樹脂
本体全長(mm)
245
本体幅(mm)
85
本体厚さ(mm)
85
材質(詳細)
グラスファイバー
表面仕上
なし
商品コード
62538

商品情報

外形図

庫内安全押棒 FC-700 外形図

製品仕様

型番材質製品質量(g)
FC-700押棒/グラスファイバー
ヘッド/ABS樹脂(蓄光材入)
フランジ/ステンレス鋼板(SUS304)
ベローズ/クロロプレンゴム(CR)
180

使用例

庫内安全押棒 FC-700 使用例

型番リスト

表示件数
型番
FC-700

本体全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
245
62538
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,457
( 2,703 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内側から安全に開扉できます。
・ヘッド部蓄光材入りですので、消灯時でも押棒位置が分かります。
・凍結防止ベローズ付。
【用途】
・ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用。
・FA-601・FA-602・FA-603専用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

庫内安全押棒 FC-700の型番FC-700のページです。 型番FC-700に関する仕様情報を記載しております。
庫内安全押棒 FC-700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
庫内安全押棒 FC-700
庫内安全押棒 FC-802
抗菌庫内安全押棒 FC-702
抗菌庫内安全押棒 FC-701
FA-602S-7用庫内安全脱出ノブ FC-708N
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,4573,448 -1,5651,3981,034 -311 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
種類押棒押棒押棒押棒押棒その他
材質樹脂ステンレス樹脂樹脂ステンレス
本体幅(mm)854890768030
本体厚さ(mm)85489076802
材質(詳細)グラスファイバーステンレス鋼棒グラスファイバーグラスファイバーステンレス鋼冷間圧延鋼板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング