17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付穴(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

開閉支持装置 AC-25-CL

通常単価(税別)
463614
税込単価
509675
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

開閉支持装置 AC-25-CL 外形図

本図はAC-25-CL-1を表します。

製品仕様

型番材質表面仕上適用板厚(mm)支持トルクH□W製品質量(g)
AC-25-CL-1冷間圧延鋼板
(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)
1.6~3.21.4N・m211065
AC-25-CL-213865

使用例

開閉支持装置 AC-25-CL 使用例

AC-25-CL-2
止め金とバネが干渉します。
止め金に曲げ加工を施すか、AC-25-Lをご使用ください。

技術情報・設計アイデア

取付け方法

開閉支持装置 AC-25-CL 取付け方法図

AC-25-CL-1

パネル穴明け寸法

開閉支持装置 AC-25-CL パネル穴明け寸法図

型番リスト

表示件数

取付穴

(mm)

商品コード

最小発注数量
10
3203
1個
8
3265
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
在庫品1日目当日出荷可能
463
( 509 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。
・スプリングによる確かな操作感が得られます。
・左右兼用型。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開閉支持装置 AC-25-CLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開閉支持装置 AC-25-CL
止め金 AC-25-F
非常脱出装置付受座 FA-702S-4
ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619 左右兼用型
ステンレス止め金 AC-1025-L
ステンレスフリージョイント AC-1025-T
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格463-825,6367,100252 -3,200
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜5日目
ハンドル形状L型ハンドルハンドルキャッチ密閉ハンドル密閉ハンドル-L型ハンドル
種類関連部品関連部品関連部品本体関連部品関連部品
材質(詳細)冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板亜鉛合金ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物
仕上亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理クロムめっきヘアーライン仕上バレル研磨生地
全長(mm)924860240-54.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング