メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

引戸用ドアキャッチ(C-453・鉄製)

型番:

C-453
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-453の仕様・寸法情報

種類
スナッチロック
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
40.1~
幅 W(mm)
104
本体材質
スチール
本体材質(詳細)
冷間圧延鋼板
本体表面処理
亜鉛めっきクロメート処理
なし
本体厚さ(mm)
20
商品コード
21514
-
-

商品情報

外形図

引戸用ドアキャッチ(C-453・鉄製) 外形図
  • 適用ロッド:φ4

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)付属品
C-453冷間圧延鋼板(SPCC)本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
カム部/焼入処理
400リンケージブッシュ(φ4ロッド棒用)

型番リスト

表示件数
型番
C-453
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,293
( 3,622 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引戸のワンタッチロックが可能です。
・ロッドで遠隔操作ができます。
・振動・衝撃に強い設計です。
・扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。
・左右兼用型。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸用ドアキャッチ(C-453・鉄製)の型番C-453のページです。 型番C-453に関する仕様情報を記載しております。
引戸用ドアキャッチ(C-453・鉄製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引戸用ドアキャッチ(C-453・鉄製)
ドアキャッチ C-889
ステンレス ドアキャッチ C-1886
ドアキャッチ(C-1850・ステンレス製)
小型スナッチロック(C-849・鉄製)
小型スナッチロック(C-451・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,2933,766 -3,1925078541,108 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類スナッチロックスナッチロックドアキャッチスナッチロックスナッチロックスナッチロック
長さ【範囲選択】(mm)50.1~8080.1~50.1~80~4040.1~50~40
長さ L(mm)608760304436
幅【範囲選択】(mm)40.1~40.1~40.1~20.1~4040.1~20.1~40
幅 W(mm)104556034.85439
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング