17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワンタッチ先端ローラー AC-25-VA

通常単価(税別)
277315
税込単価
305347
通常出荷日:5日目

【特長】・ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着。・扉の締付けが簡単に行えます。・筺体に傷がつきませ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ先端ローラー AC-25-VA 外形図

製品仕様

材質表面仕上
ポリアミド(PA6)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

ワンタッチ先端ローラー AC-25-VA 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

取付け例

ワンタッチ先端ローラー AC-25-VA AC-25-VA-10取付け例

AC-25-VA-10

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

本体厚さ

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
55
22
3024
10
1個
63
22
3023
10
1個
72
27
2815
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
5日目
289
( 318 )
5日目
315
( 347 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着。
・扉の締付けが簡単に行えます。
・筺体に傷がつきません。
・ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
【用途】
・キュービクル・配分電盤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ先端ローラー AC-25-VAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VA
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
クイックリンク AC-25-QL
ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格277-311 -382307508 -1,870
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質樹脂真鍮
本体幅(mm)30.23025.2301215
材質(詳細)ポリアミド冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板快削黄銅棒
表面仕上なし亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理ニッケルめっき

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング