メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ワイヤーを引っ張るとキャッチ前面が倒れ解除します。
| 型番 | 材質 | 表面仕上 | 鍵番号 | 付属品 | 備考 | (H1) | (H2) | 製品質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-812-C-2L-E | アルミニウム合金(ADC) | 焼付塗装 (シルバーメタリック) | TVC230 | キー2本 | 非常解除付 | 175 | 36 | 650 |

キャッチ裏面出っ張りの長さ(185mm)扉厚最大110mmまで使用可能です。
※注意
非常時及び定期検査以外では非常解除機能はご使用にならないでください。
【特長】
・施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。
・非常解除用ワイヤ付き。
・ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。
・TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。
・錠前は防塵シャッター付シリンダーです。
・ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでロックします。
・キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。
・既存のハンドルに簡単に取付けられます。
・ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
・非常解除した場合、リセットする事が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
4.6通常価格(税別):3,890円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

タキゲン製造
キャノン型ハンドル A-33
4通常価格(税別):992円~

タキゲン製造
防水フラットハンドル A-485-F
0通常価格(税別):3,318円~

タキゲン製造
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
5通常価格(税別):286円~

タキゲン製造
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481N
4.5通常価格(税別):2,907円~

タキゲン製造
平面ハンドル A-240-A
4通常価格(税別):2,208円~