メカニカル部品技術窓口
【特長】・ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。・TVCシリ...
詳細を確認
| 型番 | 材質 | 表面仕上 | 鍵番号 | 付属品 | 備考 | (H1) | (H2) | 製品質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-812-C-2L-1 | アルミニウム合金(ADC) | 焼付塗装 (シルバーメタリック) | TVC230 | キー2本 | 鍵付き | 175 | 36 | 444 |
| FA-812-C-2L-2 | - | - | 鍵なし | 392 |
【特長】
・ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。
・TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。
・錠前は防塵シャッター付シリンダーです。
・ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでロックします。
・キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。
・既存のハンドルに簡単に取付けられます。
・ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
・非常解除した場合、リセットする事が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

タキゲン製造
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
4.6通常価格(税別):3,890円~

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

タキゲン製造
平面ハンドル A-240-A
4通常価格(税別):2,208円~

タキゲン製造
防水フラットハンドル A-485-F
0通常価格(税別):3,318円~

タキゲン製造
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
5通常価格(税別):286円~

タキゲン製造
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481N
4.5通常価格(税別):2,907円~

タキゲン製造
止め金 AC-1025(5-8)・AC-1025-53 ステンレス製
4通常価格(税別):158円~