17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ワンタッチハンドルキャッチ FA-811-C-2L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワンタッチハンドルキャッチ FA-811-C-2L

販売終了

型番

FA-811-C-2Lカギツキ

2023年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでロックします。
・錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
・既存のハンドルに簡単に取付けられます。
・封印リング(オプション)を取付けることができます。

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ハンドルキャッチ
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
アルミニウム
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
アルミニウム合金
仕上
焼付塗装
鍵番号
33.5
全長(mm)
169.5
全幅(mm)
90
適用ハンドル
幅34厚み12.5
商品コード
60600

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト