メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワイヤー用小型ラッチ錠 C-45-3

通常単価(税別)
4,122
税込単価
4,534
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチで開扉できます。・ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。・小型・軽量なので小扉に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

C-45-3-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

C-45-3-1000の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[アルミニウム] アルミニウム合金(ADC)
なし
全長(mm)
1000
全幅(mm)
41
表面仕上
焼付塗装
本体厚さ(mm)
21.5
カラー
シルバーメタリック

商品情報

外形図

ワイヤー用小型ラッチ錠 C-45-3 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上付属品
C-45-3-300アルミニウム合金(ADC)焼付塗装(シルバーメタリック)受金具・ワイヤーロープ
C-45-3-500
C-45-3-1000

規格表

ワイヤー用小型ラッチ錠 C-45-3 規格表

使用例

ワイヤー用小型ラッチ錠 C-45-3 使用例1

ハットラックにワイヤーと組合せてご使用ください。

取付け例
ワイヤー用小型ラッチ錠 C-45-3 使用例2

型番リスト

表示件数
型番
C-45-3-1000

全長

(mm)

最小発注数量
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,122
( 4,534 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで開扉できます。
・ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。
・小型・軽量なので小扉に最適です。
・左右兼用型。
【用途】
・バス・鉄道車両の荷物棚。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー用小型ラッチ錠 C-45-3の型番C-45-3-1000のページです。 型番C-45-3-1000に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤー用小型ラッチ錠 C-45-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー用小型ラッチ錠 C-45-3
ワイヤー用小型ラッチ錠 C-49
ステンレスラッチ錠 C-1625-3
プラスチックワイヤー用ラッチ錠 CP-626
ステンレス小型ラッチ錠 C-1379
ステンレス小型ラッチ C-1011
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,1229142,9236561,0371,324
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し平面ラッチリングラッチ・パチン錠
材質アルミニウム合金(ADC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)AES樹脂ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全幅(mm)413247513230
表面仕上焼付塗装亜鉛めっきクロメート処理研磨なしバレル研磨ヘアーライン仕上

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング