メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC

通常単価(税別)
382320
税込単価
420352
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。・扉の締付けが簡単に行えます。・筐体に傷がつきません...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

AC-25-RC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-25-RCの仕様・寸法情報

種類
その他
材質
本体全長(mm)
32
本体幅(mm)
25.2
本体厚さ(mm)
18.6
材質(詳細)
冷間圧延鋼板
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
商品コード
1475
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC 外形図

製品仕様

型番RoHS10材質表面仕上製品質量(g)
AC-25-RC本体/冷間圧延鋼材(SPCC)
ローラー/ポリアセタール(POM)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)29

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
AC-25-RC
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
382320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
・扉の締付けが簡単に行えます。
・筐体に傷がつきません。
【用途】
・キュービクル・配分電盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RCの型番AC-25-RCのページです。 型番AC-25-RCに関する仕様情報を記載しております。
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RCのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ユニットに
4
満足度:4.0
ユニットに取り付け使用しました。 締結力もあり満足しています。
0人が参考にしています。
小型刃物用 研ぎ具の制作
5
満足度:5.0
本日 受け取りました。 敏速な対応ありがとうございます。 とりあえず作ってみました。、 ローラー自体は何も問題なく使え...もっと読む
0人が参考にしています。
展示ケースに利用しています
3
満足度:3.0
当社では、顧客より依頼された展示品を収納する展示ケースを設計から製作まで手がけています。展示品の収納口が大きなドア、防塵...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RE
ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB
ロッドコントローラー A-394-1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3823071,5751,870311 -13,650
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜68日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質ステンレス真鍮
本体全長(mm)32557260106330
本体幅(mm)25.23035153048
本体厚さ(mm)18.6717.315223
よく一緒に購入される商品

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング