17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

ロッド棒(AC-25-R・鉄製)

通常単価(税別)
3171,309
税込単価
3491,440
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ロッド棒AC-25-R止め金具連動用ロッド。【特長】・汎用的な定番のロッド棒・サイズバリエーションが豊...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AC-25-Rの寸法図

規格表

商品番号LΦd1
AC-25-R-1100010
AC-25-R-28508
AC-25-R-34506
AC-25-R-44504
AC-25-R-11120010
AC-25-R-1212008
AC-25-R-1312006
AC-25-R-1412004
AC-25-R-1512009
AC-25-R-2210008
AC-25-R-2310006
AC-25-R-2510009

使用例

AC-25-Rの使用例

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
1000
10
10
1個
850
8
10
1個
450
6
10
1個
450
4
10
1個
1200
10
10
1個
1200
8
10
1個
1200
6
10
1個
1200
4
10
1個
1200
9
-
1個
1000
8
10
1個
1000
6
10
1個
1000
9
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
655
( 721 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
317
( 349 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,309
( 1,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
682
( 750 )
8日目
737
( 811 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,013
( 1,114 )
5日目
739
( 813 )
9日目

詳細情報

基本情報

ロッド棒AC-25-R止め金具連動用ロッド。
【特長】
・汎用的な定番のロッド棒
・サイズバリエーションが豊富
・付属品:リベット・ワッシャー
・材質:圧延棒鋼(SS400)
・表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
【用途】
・キュービクル・配電盤

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッド棒(AC-25-R・鉄製)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
操作盤の扉に使用
5
満足度:5.0
以前は自社で製作していましたが、コスト面でこちらに切り替えました 短納期で、バリエーションも豊富のところもいいです
0人が参考にしています。
台車の部品の一部として
5
満足度:5.0
台車の部品の一部として使用しました。既製品ではないので加工して使いました。
0人が参考にしています。
自社製品の扉部に使用
5
満足度:5.0
自社製品の扉部に使用しています。長さ、取り付け穴のサイズバリエーションが豊富で製品の寸法に合うものを選定するのに役立ちま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッド棒(AC-25-R・鉄製)
ロッド棒(AC-1025-R・ステンレス製)
ロッド棒用 ローラーユニット(AC-25-RA・鉄製)
ロッド棒 AC-25-RW
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格317-388 -552 -490 -307382
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ロッド棒ロッド棒その他ロッド棒その他その他
材質ステンレス
材質(詳細)圧延棒鋼(SS400)ステンレス鋼棒(SUS304)冷間圧延鋼板圧延鋼棒冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)なし亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理
取付穴(mm)4.24.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング