メカニカル部品技術窓口

確定しました

ロックハンドル A-14-H

型番:

A-14-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-14-Hの仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
A-14
種類(詳細)
ハンドルキー
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき(MZCr)
全長(mm)
48
全幅(mm)
50
全高(mm)
9
商品コード
62
-
-

商品情報

外形図

ロックハンドル A-14-H 外形図

製品仕様

  • 製品質量:ハンドル/32g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)

型番リスト

表示件数
型番
A-14-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438
( 482 )
5日目

詳細情報

基本情報

いがり型ロックハンドル(A-14)の付属専用ハンドルです
【特長】
・ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
・360°回転。
【用途】
・配分電盤・制御盤

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックハンドル A-14-Hの型番A-14-Hのページです。 型番A-14-Hに関する仕様情報を記載しております。
ロックハンドル A-14-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックハンドル A-14-H
いかり型 ロックハンドル A-14
レバーハンドル 14-1816型
レバーハンドル 14-1616型
首長防水ハンドル A-140-H
抜差しハンドル A-121-H
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格43885157,844 -54,720 -2,690 -612
通常出荷日5日目5日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付きなしなし錠前付き錠前付き
材質亜鉛亜鉛ステンレスステンレス亜鉛ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング