17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

通常単価(税別)
2601,098
税込単価
2861,208
通常出荷日:5日目

【特長】・A-417専用押ボタンスイッチ。・A-417Fと併用することで警報ブザーや照明のON・OFF...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

S-417

S-417-B

ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417 S-417外形図
ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417 S-417-B外形図

製品仕様

定格AC125V・1A(抵抗負荷)
初期接触抵抗DC5V・1Aの接触抵抗計で測定し50mΩ以下(リード線コネクタ部含む:100mΩ以下)
絶縁抵抗DC500Vの絶縁抵抗計で端子-端子間、端子-アース間を測定し各100MΩ以上
耐電圧AC1,000V(50~60Hz)
耐久性機械的で2万回以上、電気的で1万回以上
作動力3.5N以下/S-417-1
4.1N以下/S-417-2
使用温度範囲-10℃~+40℃

規格表

ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417 規格表

使用例

取付け方法

装着例

ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417 取付け方法図
ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417 装着例

型番リスト

表示件数

備考

商品コード

最小発注数量
PUSH-ON タイプ
40400
1個
取付け金具
70346
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,098
( 1,208 )
5日目
260
( 286 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A-417専用押ボタンスイッチ。
・A-417Fと併用することで警報ブザーや照明のON・OFFなど用途に合せた使用が可能。
・PUSH-ONタイプ(S-417-1)とPUSH-OFFタイプ(S-417-2)があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417
ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412
キースイッチ S-430
キースイッチ S-510
キースイッチ(S-187・黄銅製)
キースイッチ(S-289・黄銅製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格260-193 -5,4601,4333,400 -2,237 -
通常出荷日5日目5日目5日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途警報ブザー、照明ON・OFF等警報ブザー、照明ON・OFF等-レジスター・コンピュータ・電源装置各種コンピュータ・電源装置コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング