17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412

通常単価(税別)
193910
税込単価
2121,001
通常出荷日:5日目

【特長】・ポップハンドルA-412・A-422専用の押しボタンスイッチです。・ハンドルの開閉で、警報ブ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412 外形図

※1は端子番号1-3間をいう
※2は端子番号2-4間をいう

製品仕様

  • 材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

スイッチ部

  • 定格:AC250V3A(抵抗負荷)
  • 初期接触抵抗:DC2~4V1Aの接触抵抗計で測定し50mΩ以下
  • 絶縁抵抗:DC500Vの絶縁抵抗計で端子-端子間、端子-アース間を測定し各100MΩ以上
  • 耐電圧:AC1,500V(50~60Hz)
  • 耐久性:機械的/1万回以上、電気的/1万回以上
  • 作動力:9.8N以下
  • 使用温度範囲:-20℃~+70℃
ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412 製品仕様

規格表

ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412 規格表

使用例

取付け方法

ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412 使用例

型番リスト

表示件数

備考

商品コード

最小発注数量
本体
40393
1個
取付け金具
70345
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910
( 1,001 )
5日目
193
( 212 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポップハンドルA-412・A-422専用の押しボタンスイッチです。
・ハンドルの開閉で、警報ブザーや照明のON・OFFなどさまざまな使用ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412
ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417
キースイッチ S-430
キースイッチ S-510
キースイッチ(S-187・黄銅製)
キースイッチ(S-289・黄銅製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格193-260 -5,4601,4333,400 -2,237 -
通常出荷日5日目5日目5日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途警報ブザー、照明ON・OFF等警報ブザー、照明ON・OFF等-レジスター・コンピュータ・電源装置各種コンピュータ・電源装置コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング