17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

プッシュ式コントロールセンター C-871

通常単価(税別)
1,4651,942
税込単価
1,6122,136
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。・ワイヤーやロッドに簡単にリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュ式コントロールセンター C-871 外形図

C-871-1/C-871-2/C-871-2-S

製品仕様

型番材質表面仕上備考
C-871-1冷間圧延鋼板
(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)
薄型シャッター用リンク装置として使用できます。
A-870、A-871、A-199等と組合せてご使用ください。
C-871-2
C-871-2-S

規格表

プッシュ式コントロールセンター C-871 規格表1

使用例

プッシュ式コントロールセンター C-871 使用例1

C-871-1
トランクリッドの2点締め

プッシュ式コントロールセンター C-871 使用例2

C-871-2-S
軽いタッチでラッチが引けます。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

商品コード

最小発注数量
50.1~80
70
142
39
21517
1個
40.1~50
48
93
24
21518
1個
40.1~50
49
97
24
23575
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,942
( 2,136 )
5日目
1,465
( 1,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,523
( 1,675 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。
・ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。
【用途】
・特装車・バンボディー・シャッター。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュ式コントロールセンター C-871のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュ式コントロールセンター C-871
3点締用コントロールセンター C-878
ステンレス プッシュキャッチ C-1885
スーパークリーンキャッチ C-56-C
ステンレスパイプキャッチ C-1486-C
マグネットキャッチ C-74
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,465-2,297 -2,305 -784 -3,413253
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類スナッチロックスナッチロックドアキャッチマグネットキャッチスナッチロックマグネットキャッチ
幅【範囲選択】(mm)40.1~40.1~--20.1~40~10
本体材質スチールスチールステンレス樹脂ステンレス樹脂
本体材質(詳細)冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板ポリアセタールステンレス鋼板ABS樹脂
本体表面処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨なしバレル研磨なし

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング