メカニカル部品技術窓口

パドロック C-551

通常単価(税別)
3,930
税込単価
4,323
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠。【特長】・ワンタッチロックタイプで、吊金を奥まで押込むと施錠。・吊...

詳細を確認
  • 種類
    南京錠
  • 全長 (mm)
    77
  • 本体全長 (mm)
    40
  • 本体幅 (mm)
    40
  • 本体厚さ (mm)
    20
  • 材質
    黄銅引抜材
  • 表面仕上
    ヘアーライン仕上

ご注意

  • 申し訳ございません。鍵タイプ「TAK80」は規格廃止品となります。

型番:

C-551-0200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

パドロックの寸法図(mm)
キー寸法図(mm)

製品仕様

C-551-TAK80の外観
キーNo.0200の外観

製品仕様

  • 本体材質 黄銅引抜材
  • 吊金材質 ステンレス(SUS304)
  • 表面仕上げ ヘアライン仕上げ
  • キー2本付属。最大鍵違い数11万8000通り。

C-551-0200の仕様・寸法情報

種類
南京錠
0200
全長(mm)
77
本体全長(mm)
40
本体幅(mm)
40
本体厚さ(mm)
20
材質
黄銅引抜材
表面仕上
ヘアーライン仕上
商品コード
23009
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
C-551-0200

商品コード

RoHS?最小発注数量
0200
23009
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠。
【特長】
・ワンタッチロックタイプで、吊金を奥まで押込むと施錠。
・吊金はステンレス製。
【用途】
・フェンス、門扉、点検口。

ご注意

  • 申し訳ございません。鍵タイプ「TAK80」は規格廃止品となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パドロック C-551の型番C-551-0200のページです。 型番C-551-0200に関する仕様情報を記載しております。
パドロック C-551のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パドロック C-551
ダイヤル南京錠 C-542
南京錠 C-574
ステンレスパーソナルパドロック C-1554
ステンレス南京錠補助金具 AC-1025-PDL
南京錠 C-555
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,9301,9581,680 -14,9104,2571,582 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目5日目在庫品1日目〜
種類南京錠文字(数字)合わせ錠南京錠バーロック補助金具南京錠
全長(mm)7755----
本体全長(mm)4035328551-
本体幅(mm)403541.55030-
本体厚さ(mm)2012232249.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング