17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 本体厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

パイプガイド FA-815-G

通常単価(税別)
8,50010,000
税込単価
9,35011,000
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・パイプ全体をカバーするのでボディーの外観がスッキリします。・ 扉内側のパイプにもガイドとして...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体厚さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
39
60327
1個
36
60328
1個
29
60329
1個
25.5
60330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
8日目
9,500
( 10,450 )
8日目
9,000
( 9,900 )
10日目
8,500
( 9,350 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ全体をカバーするのでボディーの外観がスッキリします。
・ 扉内側のパイプにもガイドとして最適です。
・ 任意にカットして使用できます。
・ 扉の剛性が向上します。
【用途】
・Φ34~Φ16用パイプ及び丸棒のガイド。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプガイド FA-815-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプガイド FA-815-G
ステンレスパイプガイド FA-1825-G
引戸用フラッシュハンドル A-898
ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L
ラバトリーロック C-874
角型ラッチ C-168
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8,500-1,7115,3502,8105,0921,030
通常出荷日8日目〜5日目5日目5日目4日目在庫品1日目
種類受座受座平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し
材質アルミニウム合金押出材ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)AAS樹脂冷間圧延鋼板(SPCC)
なしなしありなしなしなし
全長(mm)2000601979511060.5
全幅(mm)8010011012013880
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング