17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 材質

    • ステンレス
    • 樹脂
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 材質(詳細)

  • 本体厚さ(mm)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パイプエンド FA-815-E

通常単価(税別)
63428
税込単価
69471
通常出荷日:5日目

【特長】・樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。・厚い扉のパイプエンド用として最適です。

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FA-815-E-1~5

FA-815-E-6

パイプエンド FA-815-E FA-815-E-1~5外形図
パイプエンド FA-815-E FA-815-E-6外形図

製品仕様

材質

FA-815-E-1~5/ポリエチレン(PE)
FA-815-E-6/SUS304・POM

規格表

パイプエンド FA-815-E 規格表

使用例

パイプエンド FA-815-E 使用例

型番リスト

表示件数

材質

全長

(mm)

全幅

(mm)

材質(詳細)

本体厚さ

(mm)

内径

(φ)

商品コード

最小発注数量
[樹脂] ポリエチレン(PE)
76
39.4
-
30
34
60312
1個
[樹脂] ポリエチレン(PE)
70
32.6
-
30
27.6
60313
1個
[樹脂] ポリエチレン(PE)
70
27.1
-
30
22.1
60314
1個
[樹脂] ポリエチレン(PE)
70
22.7
-
30
17.7
60315
1個
[樹脂] ポリエチレン(PE)
70
21.4
-
30
16.4
60316
1個
[ステンレス] SUS304
50
30
SUS304・POM
9.7
17
60707
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63
( 69 )
5日目
68
( 75 )
5日目
76
( 84 )
5日目
63
( 69 )
5日目
63
( 69 )
5日目
428
( 471 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。
・厚い扉のパイプエンド用として最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプエンド FA-815-Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプエンド FA-815-E
パイプガイド FA-815-G
ステンレスパイプガイド FA-1825-G
ステンレスパイプガイド FA-1820-G
ウインドウロック C-938
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格63-8,500 -1,7111,236 -3,91412,285
通常出荷日5日目8日目〜5日目在庫品1日目4日目19日目
種類受座受座受座受座平面ラッチ平面ラッチ
なしなしなしなしなしあり
表面仕上なしアルマイト処理バフ研磨バフ研磨焼付塗装本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング