メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619

型番:

FC-605
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-605の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
ステンレス
本体全長(mm)
130
本体幅(mm)
22
本体厚さ(mm)
22
材質(詳細)
グラスファイバー
表面仕上
なし
商品コード
62536
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619 外形図

製品仕様

型番RoHS10材質備考製品質量(g)
FC-605グラスファイバー押棒40

●:RoHS10指令対応品

使用例

取付け方法

ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619 取付け方法図

型番リスト

表示件数
型番
FC-605
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671
( 738 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。
・受座は取付け位置、締代微調整可能です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・左右兼用型

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619の型番FC-605のページです。 型番FC-605に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619
ステンレスジョイント金具 C-1040-J
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB
抗菌庫内安全押棒 FC-702
ステンレスコントロールセンター C-1257
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格671277 -311 -1,5651,405382
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他押棒その他その他
材質ステンレスステンレス樹脂ステンレス
本体全長(mm)130351062457532
本体幅(mm)221330903125.2
本体厚さ(mm)2262901118.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング