17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 右用・左用

  • 本体厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スナッチロック(C-450・鉄製)

通常単価(税別)
1,8632,390
税込単価
2,0492,629
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・振動、衝撃等に強い設計です。・小型扉・シャッター等に最適です。【用途】・スライドドア・特殊車...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-450-1

C-450-2

スナッチロック(C-450・鉄製) C-450-1外形図
スナッチロック(C-450・鉄製) C-450-2外形図

C-450-3R

受金具

スナッチロック(C-450・鉄製) C-450-3R外形図
スナッチロック(C-450・鉄製) 受金具外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)付属品備考
C-450-1冷間圧延鋼板(SPCC)本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
カム部/浸炭焼入処理
170受金具-
C-450-2冷間圧延鋼板(SPCC)本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
カム部/浸炭焼入処理
190-
C-450-3R冷間圧延鋼板(SPCC)本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
カム部/浸炭焼入処理
180右開き用
C-450-3L冷間圧延鋼板(SPCC)本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
カム部/浸炭焼入処理
180左開き用

使用例

スナッチロック(C-450・鉄製) 使用例

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

右用・左用

本体厚さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
67
-
35.4
21288
1個
73.5
-
38
21363
1個
69
左用
35.4
22986
1個
69
右用
35.4
21513
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,863
( 2,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,271
( 2,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動、衝撃等に強い設計です。
・小型扉・シャッター等に最適です。
【用途】
・スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナッチロック(C-450・鉄製)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
安全扉のロック機構
5
満足度:5.0
お客さまよりご依頼の安全扉のロック機構にスナッチロックを使用 しました。取付も簡単で、動作もスムーズでした。
0人が参考にしています。
装置引き戸のロック
4
満足度:4.0
頑丈でロックの解放動作もスムーズで良かったです(C450-1)。丸棒取っ手の直ぐ上に、逆さに付くよう設計、開けるときは取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナッチロック(C-450・鉄製)
小型スナッチロック(C-451・鉄製)
小型スナッチロック(C-849・鉄製)
小型スナッチロック(C-1849・ステンレス製)
小型スナッチロック(C-1451・ステンレス製)
薄型スナッチロック C-846-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,863-1,108 -8541,5401,811 -1,602 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロック
長さ【範囲選択】(mm)50.1~80~4040.1~5040.1~50~4050.1~80
幅【範囲選択】(mm)40.1~20.1~4040.1~40.1~20.1~4040.1~
幅 W(mm)503954543970.4
本体材質スチールスチールスチールステンレスステンレススチール
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング