メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ストライカー C-625-ST

型番:

C-625-ST-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-625-ST-7の仕様・寸法情報

種類
受座
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
なし
全長(mm)
96
全幅(mm)
55
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
本体厚さ(mm)
11
商品コード
23289
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ストライカー C-625-ST 外形図

製品仕様

型番RoHS10材質表面仕上製品質量(g)
C-625-ST-7冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)85

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
C-625-ST-7
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカー。
【用途】
・ラッチ受け。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストライカー C-625-STの型番C-625-ST-7のページです。 型番C-625-ST-7に関する仕様情報を記載しております。
ストライカー C-625-STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストライカー C-625-ST
ラッチ錠 C-625-2
ステンレスストライカー C-1376-ST
ステンレスストライカー C-1625-ST-5
ステンレスストライカー C-1625-ST-6
ストライカー A-151-ST-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5163,8477692,5491,155240
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類受座平面ラッチ受座受座受座受座
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)9680.570859050
全幅(mm)555536191214

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング