17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型スナッチロック(C-1451・ステンレス製)

通常単価(税別)
1,8112,011
税込単価
1,9922,212
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

開戸用のステンレス製小型スナッチロック。【特長】・振動、衝撃等に強い。・内部解錠や遠隔操作が可能。・材...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-1451-1の寸法図

C-1451-1

C-1451-2の寸法図

C-1451-2

受金具の寸法図

受金具

製品仕様

C-1451-1の外観

C-1451-1

使用例

小型スナッチロックの使用例

小型スナッチロック

型番リスト

表示件数

商品コード

最小発注数量
22323
1個
22324
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,011
( 2,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,811
( 1,992 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

開戸用のステンレス製小型スナッチロック。
【特長】
・振動、衝撃等に強い。
・内部解錠や遠隔操作が可能。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : バレル研磨。
・付属品 : 受金具。
【用途】
・特装車・コンテナー・振動機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型スナッチロック(C-1451・ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
移動装置のロック
5
満足度:5.0
スライド移動装置のロックで使用しました。 小さいながら頑丈でしっかりとロックできました。
2人が参考にしています。
工場設備用の扉のロック
5
満足度:5.0
数年前に取り付けましたが、何度ガンガン開閉しても、しっかりロックしてくれている頑丈な製品です。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型スナッチロック(C-1451・ステンレス製)
小型スナッチロック(C-1849・ステンレス製)
小型スナッチロック(C-849・鉄製)
小型スナッチロック(C-451・鉄製)
薄型スナッチロック C-846-3
ステンレス ハッチロック C-1360
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,811-1,5408541,108 -1,602 -6,290
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロック関連部品
長さ【範囲選択】(mm)~4040.1~5040.1~50~4050.1~8050.1~80
長さ L(mm)364444367460
幅【範囲選択】(mm)20.1~4040.1~40.1~20.1~4040.1~40.1~
幅 W(mm)3954543970.460

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング