17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 取付穴(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

ステンレス止め金 AC-1025-S

通常単価(税別)
341609
税込単価
375670
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。【用途】・キュービクル・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス止め金 AC-1025-S 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上L□W板厚(mm)製品質量(g)
AC-1025-S-1ステンレス鋼板(SUS304)バレル研磨10010380
AC-1025-S-2880
AC-1025-S-11801068
AC-1025-S-12868

技術情報・設計アイデア

作動図

ステンレス止め金 AC-1025-S 作動図

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

取付穴

(mm)

商品コード

最小発注数量
130
10
1553
1個
130
8
1554
1個
110
10
1576
1個
110
8
1577
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462
( 508 )
5日目
609
( 670 )
5日目
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
341
( 375 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス止め金 AC-1025-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス止め金 AC-1025-S
ステンレス止め金 AC-1025-L
止め金 AC-25-S
止め金 AC-25-F
ステンレスフリージョイント AC-1025-T
止め金(AC-25-H・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格341-252 -147 -823,200245 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
ハンドル形状ハンドルキャッチ-ハンドルキャッチハンドルキャッチL型ハンドルハンドルキャッチ
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質(詳細)ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼鋳物冷間圧延鋼板
仕上バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理生地亜鉛めっきクロメート処理
全幅(mm)28-28383090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング