17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 本体厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付穴(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

ステンレス止め金 AC-1025-E

通常単価(税別)
211760
税込単価
232836
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

タキゲン製造 カム・止め金 ステンレス 止め金 AC-1025-E。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AC-1025-E-1~4・11・14

AC-1025-E-31・34

製品仕様

型番材質表面仕上L1L2L3L4W1□W2RΦd板厚
(mm)
製品質量
(g)
AC-1025-E-1ステンレス鋼板
(SUS304)
バレル研磨100722820251084.5363
AC-1025-E-2242
AC-1025-E-38462221524874.2352
AC-1025-E-4234
AC-1025-E-111281002820251084.5385
AC-1025-E-14122221524874.2255
AC-1025-E-31562820-251084.53.238
AC-1025-E-34442215-24874.22.320

技術情報・設計アイデア

作動図

AC-1025-E-1・2・11

AC-1025-E-3・4・14

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

本体厚さ

(mm)

取付穴

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
25
3
10
10
1個
100
25
2
10
10
1個
84
24
3
8
10
1個
84
24
2
8
10
1個
128
25
3
10
10
1個
122
24
2
8
10
1個
56
25
3
10
-
1個
44
24
2
8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
5日目
658
( 724 )
在庫品1日目当日出荷可能
453
( 498 )
5日目
490
( 539 )
5日目
253
( 278 )
5日目
304
( 334 )
9日目
211
( 232 )
9日目

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 カム・止め金 ステンレス 止め金 AC-1025-E。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス止め金 AC-1025-Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス止め金 AC-1025-E
ステンレス止め金 AC-1025-S
ステンレス止め金 AC-1025-L
止め金 AC-1025(5-8)・AC-1025-53 ステンレス製
止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製
止め金(AC-25-E・AC-25-L・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格211-341 -252 -158 -336 -58 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
種類(詳細)止め金-----
材質(詳細)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング