17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 本体厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付穴(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AC-1025-1

AC-1025-2

AC-1025-3

止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製 AC-1025-1外形図

板厚t=3

止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製 AC-1025-2外形図

板厚t=3

止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製 AC-1025-3外形図

板厚t=2

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)
AC-1025-1冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)バレル研磨107
AC-1025-273
AC-1025-324

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

本体厚さ

(mm)

取付穴

(mm)

商品コード

最小発注数量
116
94
3
10
20800
1個
94
86
3
8
20801
1個
75
30
2
8
20802
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
757
( 833 )
在庫品1日目当日出荷可能
691
( 760 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製【材質】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)【表面仕上】バレル研磨

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製
ステンレス止め金 AC-1025-S
ステンレス止め金 AC-1025-L
ステンレス止め金 AC-1025-E
止め金 AC-1025(5-8)・AC-1025-53 ステンレス製
止め金 AC-25-S
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格336-341 -252 -211 -158 -147 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状ハンドルキャッチハンドルキャッチ--ハンドルキャッチハンドルキャッチ
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質(詳細)冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板冷間圧延鋼板
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング