メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス 安心キャッチ C-1217

通常単価(税別)
759
税込単価
835
通常出荷日:5日目

【特長】・振動のために扉が開くのを防ぎます【用途】・キャビネット・吊り戸棚

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-1217
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1217の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
スナッチロック
取付方法
面付
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
66
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
38
本体材質
ステンレス
本体表面処理
光沢バレル研磨
商品コード
22656
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-1217
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
759
( 835 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動のために扉が開くのを防ぎます
【用途】
・キャビネット・吊り戸棚

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 安心キャッチ C-1217の型番C-1217のページです。 型番C-1217に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 安心キャッチ C-1217のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 安心キャッチ C-1217
ステンレス 極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
スーパークリーンキャッチ(銅・亜鉛フリー仕様)C-56-ML
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8(高吸着力タイプ)
ステンレス 受座 MC-JM42
金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ MC-MPM50BU 食品衛生法適合材料使用
メーカータキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7593,2413,4353,0223501,680
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目3日目
特性・用途該当なし該当なし低発塵該当なし該当なし該当なし
種類スナッチロックマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ関連部品マグネットキャッチ
取付方法面付面付面付面付-面付
長さ【範囲選択】(mm)50.1~8040.1~5050.1~8040.1~5040.1~5040.1~50
長さ L(mm)664174414250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング