17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 9日以内

ロッド棒(AC-1025-R・ステンレス製)

通常単価(税別)
3881,887
税込単価
4272,076
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

止め金具連動用ロッド。【特長】・サイズバリエーションが豊富・ステンレス製で、耐食性に優れている・付属品...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AC-1025-Rシリーズの寸法図

規格表

商品番号LΦd1
AC-1025-R-1100010
AC-1025-R-28508
AC-1025-R-34506
AC-1025-R-44504
AC-1025-R-11120010
AC-1025-R-1212008
AC-1025-R-1312006
AC-1025-R-1412004
AC-1025-R-2210008
AC-1025-R-2310006

使用例

AC-1025-Rシリーズの使用例

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
1000
10
10
1個
850
8
10
1個
450
6
10
1個
450
4
10
1個
1200
10
10
1個
1200
8
10
1個
1200
6
10
1個
1200
4
10
1個
1000
8
-
1個
1000
6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,178
( 1,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
533
( 586 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
5日目
1,858
( 2,044 )
5日目
1,334
( 1,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
607
( 668 )
5日目
1,064
( 1,170 )
9日目
700
( 770 )
9日目

詳細情報

基本情報

止め金具連動用ロッド。
【特長】
・サイズバリエーションが豊富
・ステンレス製で、耐食性に優れている
・付属品:リベット・ワッシャー
・材質:ステンレス鋼棒(SUS304)
【用途】
・キュービクル・配電盤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッド棒(AC-1025-R・ステンレス製)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
止め金具連動用
3
満足度:3.0
止め金具連動用ロッドとして使用しました。 品質は非常に良いと思います。
0人が参考にしています。
製品の架台部分に使用しています
5
満足度:5.0
顧客先から設計を含めて依頼され製作している機械装置の架台部分に使用しています。架台部分に観音開きの扉を付けています。扉に...もっと読む
0人が参考にしています。
セット利用により開閉補助機構として使用
5
満足度:5.0
外販設備付帯の扉部に対しプラスチックロッドガイド型番:AC-25-RG-2とのSET利用により開閉補助機構として使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
券売機の扉開閉部分に採用
5
満足度:5.0
少ロット品の発券機の扉開閉部分に使用。 バリエーションが多くありましたので、ピタリと合う物が見つかり助かりました。 この...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品扉部分に使用
4
満足度:4.0
自社製品扉部分に使用しています。得意先様との共通認識が持ちやすいという点を優先し信頼できるメーカー品を利用しています。こ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッド棒(AC-1025-R・ステンレス製)
ロッド棒(AC-25-R・鉄製)
アウター付ワイヤロープ(AC-1025-Y・ステンレス製)
ワイヤージョイント(AC-25-QY・ステンレス製)
ロッド棒 AC-25-RW
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格388-317 -1,035 -1,082490 -307
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ロッド棒ロッド棒その他その他ロッド棒その他
材質ステンレスステンレスステンレス
材質(詳細)ステンレス鋼棒(SUS304)圧延棒鋼(SS400)ステンレス快削黄銅棒圧延鋼棒冷間圧延鋼板
表面仕上なし亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)-生地亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理
取付穴(mm)4.24.26.3---
よく一緒に購入される商品

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング