17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 取付穴(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスロッドコントローラー AC-1100-P

通常単価(税別)
4,8325,765
税込単価
5,3156,342
通常出荷日:5日目

【特長】・ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm。・ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センタ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスロッドコントローラー AC-1100-P 外形図

取付板

ステンレスロッドコントローラー AC-1100-P 取付板外形図

※扉に合せて、折り曲げてご使用ください。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上

規格表

ステンレスロッドコントローラー AC-1100-P 規格表

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

取付穴

(mm)

ストローク

(mm)

商品コード

最小発注数量
160
8
30
1833
1個
120
8
15
1835
1個
120
10
15
1836
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,765
( 6,342 )
5日目
4,832
( 5,315 )
5日目
4,900
( 5,390 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm。
・ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まる。
・特殊機構でロッド棒の自重落下を防止。
・左右兼用型。
【用途】
・キュービクル・シェルター。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロッドコントローラー AC-1100-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロッドコントローラー AC-1100-P
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB
ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD
ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RE
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,832-307382311 -1,8701,575
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質真鍮ステンレス
本体幅(mm)453025.2301535
本体厚さ(mm)14718.621517.3
材質(詳細)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板快削黄銅棒ステンレス鋼板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング