メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 本体厚さ(mm)

    ~mm
  • 適用パイプ径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

ステンレスフック&キーパー FA-1815-S

型番:

FA-1815-S-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-1815-S-5の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
関連部品
仕上
酸洗処理
全長(mm)
97
全幅(mm)
30
本体厚さ(mm)
17
適用パイプ径
φ17
商品コード
60291
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレスフック&キーパー FA-1815-S 外形図1

FA-1815-S-1~2/FA-1815-S-3

ステンレスフック&キーパー FA-1815-S 外形図2

FA-1815-S-4/FA-1815-S-5

ステンレスフック&キーパー FA-1815-S 外形図3

FA-1815-S-6/FA-1815-S-7

※フックRとキーパーRの形状はそれぞれフックLとキーパーLの左右対称となります。

製品仕様

型番材質表面仕上備考
FA-1815-S-1ステンレス鋼(SUS304)酸洗処理フックL、RとキーパーL、Rで1セット
FA-1815-S-2
FA-1815-S-3
FA-1815-S-4
FA-1815-S-5
FA-1815-S-6
FA-1815-S-7

規格表

ステンレスフック&キーパー FA-1815-S 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

取付け方法

ステンレスフック&キーパー FA-1815-S 使用例

型番リスト

表示件数
型番
FA-1815-S-5

全長

(mm)

全幅

(mm)

本体厚さ

(mm)

適用パイプ径

商品コード

RoHS?最小発注数量
97
30
17
φ17
60291
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,157
( 3,473 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
【用途】
・特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスフック&キーパー FA-1815-Sの型番FA-1815-S-5のページです。 型番FA-1815-S-5に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスフック&キーパー FA-1815-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスフック&キーパー FA-1815-S
ステンレス小型ハンドル用受座 FA-1727S
ステンレス止め金 AC-1025-S
小型ハンドル用受座 FA-727S
FA-601用受座 FA-601S
S型ハンドル A-88
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,1575,893341 -1,124 -3,832 -1,020
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドルハンドルキャッチ密閉ハンドル密閉ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品本体
仕上酸洗処理電解研磨バレル研磨クロムめっきクロムめっきクロムめっき(MZCr)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング