メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスパイプガイド FA-1825-G

型番:

FA-1825-G-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-1825-G-2の仕様・寸法情報

種類
受座
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
60
全幅(mm)
100
材質(詳細)
本体:ステンレス鋼板(SUS304)/軸受:ポリアミド6(PA6)
表面仕上
バフ研磨
本体厚さ(mm)
47.5
適用パイプ径(φ)
34
商品コード
60763

商品情報

外形図

ステンレスパイプガイド FA-1825-G 外形図

製品仕様

材質

本体/ステンレス鋼板(SUS304)
軸受/ポリアミド6(PA6)

規格表

ステンレスパイプガイド FA-1825-G 規格表

型番リスト

表示件数
型番
FA-1825-G-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,711
( 1,882 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
・ステンレス製ですので耐食性に優れています。
【用途】
・特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパイプガイド FA-1825-Gの型番FA-1825-G-2のページです。 型番FA-1825-G-2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスパイプガイド FA-1825-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプガイド FA-1825-G
パイプガイド FA-815-G
引戸用フラッシュハンドル A-898
ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L
プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252
角型ラッチ C-168
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,7118,500 -5,3502,8101,7751,030
通常出荷日5日目8日目〜5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類受座受座平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し
材質ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金押出材アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)ABS樹脂冷間圧延鋼板(SPCC)
なしなしありなしなしなし
全長(mm)602000197957460.5
全幅(mm)100801101207480

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング