17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適用パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスパイプガイド FA-1820-G

通常単価(税別)
1,2361,748特別価格
税込単価
1,3601,923特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・樹脂製ブッシュが内蔵されているので回転がスムーズです。・ステンレス製で耐食性に優れています。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスパイプガイド FA-1820-G 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/ステンレス鋼板(SUS304)、軸受/ポリアミド 6(PA6)

規格表

ステンレスパイプガイド FA-1820-G 規格表

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適用パイプ径

(φ)

商品コード

最小発注数量
96
27.2
60292
1個
46
27.2
60293
1個
46
21.7
60294
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,748
( 1,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,2361,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製ブッシュが内蔵されているので回転がスムーズです。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパイプガイド FA-1820-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプガイド FA-1820-G
ステンレスパイプガイド FA-1825-G
パイプガイド FA-815-G
ステンレス掛金 C-1549-HP
スライドラッチ C-294
ステンレスロッド棒用受け AC-1025-RR
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,236-1,7118,500 -8,613 -1,062163 -
通常出荷日在庫品1日目5日目8日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類受座受座受座打掛け・掛金平面ラッチ受座
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金押出材ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全幅(mm)8010080544255
材質(詳細)本体:ステンレス鋼板(SUS304)/軸受:ポリアミド6(PA6)本体:ステンレス鋼板(SUS304)/軸受:ポリアミド6(PA6)本体:ステンレス鋼板(SUS304)/軸受:ポリアミド6(PA6)ステンレス鋼鋳物本体:亜鉛合金(ZDC)/受け:ステンレス鋼板(SUS304)本体:ステンレス鋼板(SUS304)/ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング